Code
Live Chat
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
MFA/MFB/MFC-EK/EB/LEK/LEB - Swivel castor
Bill of material
MFA 200 EK
ORDERNO
Article-number
MFA 200 EK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
200x50 mm
LC
Load capacity
260 kg
PF
Preload force
85 daN
MST
Max. spring travel
32 mm
H
Overall height H
274 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
13 mm
SR
Swivel radius
157.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale